ID 120812
Überwachungsebenen in aktivierten Areas müssen identisch sein. | ||||
Beschreibung | Ausgangslage: es sind mehrere Areas aktiv. Fehlerhaftes Beispiel: %area %Lsub_area_def_imcs #CONTROL AREA BEGIN [ID=1 WORK MONITOR_LVL = "IMCS" POLY MIN_EXCUR=0MAX_EXCUR=100] N20 G01F1000G90X50Y50 N30 X-50 N50 Y-50 N60 X50 N70 X50 Y50 N80 #CONTROL AREA END M29
%Lsub_area_def_mcs #CONTROL AREA BEGIN [ID=2 PROT MONITOR_LVL = "MCS" POLY MIN_EXCUR=0MAX_EXCUR=100] N20 G01F1000G90X50Y50 N30 X55 N50 Y55 N60 X50 N70 X50 Y50 N80 #CONTROL AREA END M29 %main LL sub_area_def_imcs LL sub_area_def_mcs #CONTROL AREA ON ALL ; … M30 Korrigiert müssen die beiden Zeilen entweder beide MONITOR_LVL = "IMCS" oder MONITOR_LVL = "MCS" beinhalten. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und Modifizieren des NC-Programms. Es dürfen nur Areas mit identischen Überwachungslevel gleichzeitig aktiviert werden. | |
Parameter | %1: | Identifikationsnummer [-] | ||
Identifikationsnummer des Kontrollbereichs (Area) | ||||
%2: | Erwarteter Wert [-] | |||
Aktiver Überwachungslevel | ||||
%3: | Aktueller Wert [-] | |||
Überwachungslevel der Area | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||