ID 51049
Überwachungsebenen in aktivierten Areas müssen identisch sein. | ||||
Beschreibung | Ausgangslage: es sind mehrere Areas aktiv. Fehlerhaftes Beispiel: %area %Lsub_area_def_imcs #CONTROL AREA BEGIN [ID=1 WORK MONITOR_LVL = "IMCS" POLY MIN_EXCUR=0MAX_EXCUR=100] N20G01F1000G90X50Y50 N30X-50 N50Y-50 N60X50 N70X50 Y50 N80 #CONTROL AREA END M29 %Lsub_area_def_mcs #CONTROL AREA BEGIN [ID=2 PROT MONITOR_LVL = "MCS" POLY MIN_EXCUR=0MAX_EXCUR=100] N20G01F1000G90X50Y50 N30X55 N50Y55 N60X50 N70X50 Y50 N80 #CONTROL AREA END M29 %main LL sub_area_def_imcs LL sub_area_def_mcs #CONTROL AREA ON ALL ; … M30 Korrigiert müssen die beiden Zeilen entweder beide MONITOR_LVL = "IMCS" oder MONITOR_LVL = "MCS" beinhalten. | |||
Reaktion | Klasse | 6 | Abrupter Bewegungsstopp für alle Achsen. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | NC-Programm prüfen | |
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | ||
Identifikationsnummer des Kontrollbereichs (Area) | ||||
%2: | Erwarteter Wert [-] | |||
Aktiver Überwachungslevel | ||||
%3: | Aktueller Wert [-] | |||
Überwachungslevel der Area | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||