ID 22139
Ungültiger Wert für MAX_DIST_CHANGE für die Abstandsregelung programmiert.. | ||||
Beschreibung | Bei Verwendung der achsspezifischen Abstandsregelung wurde der maximale Abstand zwischen zwei Messpunkten angegeben. Der angegebene Wert ist unzulässig. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | |
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und Modifizieren des NC-Programms. | |
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø] | ||
Programmierter Wert für MAX_DIST_CHANGE. | ||||
%2: | Unterer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø] | |||
Minimalwert für die Distanz. | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||