ID 110667
Die Maximaldrehzahl P-AXIS-00788 für die Verzögerung der Spindeldrehzahlüberwachung ist größer als zulässig. | ||||
Beschreibung | Die in P-AXIS-00788 eingestellte Grenzgeschwindigkeit für die Verzögerung der Ausgabe einer Fehlermeldung bei der Spindeldrehzahlüberwachung überschreitet den zulässigen Maximalwert. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung Korrektur des Wertes auf den zulässigen Maximalwert. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Wert von P-AXIS-0788 korrigieren | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s] | |||
Konfigurierter Wert | ||||
%3: | Grenzwert [1µm/s bzw. 0.001°/s] | |||
| ||||
%4: | Korrigierter Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s] | |||
| ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
| ||||