ID 22137
Ungültiger Wert für KALMAN_SIGMA für die Abstandsregelung programmiert. | ||||
Beschreibung | Bei der Filterung der Sensorwerte für die Abstandsregelung kann über das Schlüsselwort KALMAN_SIGMA die Unsicherheit der gemessenen Werte angegeben werden. Dieser Wert liegt außerhalb der festgelegten Grenzwerte. Weitere Informationen zur Programmierung der Abstandregelung in [FCT-M3// Programmierung] | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. . | |
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und Modifizieren des Werts für KALMAN_SIGMA im NC-Programm. | |
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-] | ||
Programmierter Wert für KALMAN_SIGMA | ||||
%2: | Unterer Grenzwert [-] | |||
Minimalwert für KALMAN_SIGMA | ||||
%3: | Oberer Grenzwert [-] | |||
Maximalwert für KALMAN_SIGMA | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||