ID 22135
Ungültiger Wert für N_CYCLES für die Abstandsregelung programmiert. | ||||
Beschreibung | Bei der Filterung der Sensorwerte für die Abstandsregelung kann über das Schlüsselwort N_CYCLES die Anzahl der Messwerte vorgegeben werden, die zur Filterung verwendet werden. Die Anzahl liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Weitere Informationen zur Programmierung der Abstandregelung in [FCT-M3// Programmierung] | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. . | |
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und Modifizieren des Werts für N_CYCLES im NC-Programm. | |
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-] | ||
Programmierter Wert für N_CYCLES | ||||
%2: | Unterer Grenzwert [-] | |||
Unterer Grenzwert für Angabe von N_CYCLES | ||||
%3: | Oberer Grenzwert [-] | |||
Oberer Grenzwert für Angabe von N_CYCLES | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||