ID 22043
Ungültige Umorientierung entdeckt, CAD-Daten-Generierung überprüfen. | ||||
Beschreibung | Im CAD/CAM-System können Lösungswechsel in der Orientierungsdarstellung der Roboterhand auftreten.
Die CNC behandelt diese Lösungswechsel standardmäßig korrekt, aber bei mehrfachen Lösungswechseln in Folge kann es zu unerwünschten Drehbewegungen der Roboterhand kommen. Um Schäden am Roboter zu vermeiden wird dies unterbunden. Die im Parameter 2 dargestellte Positionsobergrenze wurde im vorliegenden Fall überschritten. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | |
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und Modifizieren der Generierung der Bewegungsführung der Roboterhand, erzeugen einer alternativen Bewegungsführung. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der betroffenen Achse. | ||||
%2: | Oberer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø] | |||
Positionsobergrenze | ||||
%3: | Aktueller Wert[0.1 10^-3 mm bzw. ø] | |||
Fahrweg der Achse | ||||
%4: | Aktueller Wert[0.1 10^-3 mm bzw. ø] | |||
Aktuelle Positionen der Orientierungsachsen | ||||
%5: | Aktueller Wert[0.1 10^-3 mm bzw. ø] | |||
Vorherige Positionen der Orientierungsachsen | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|