ID 22128

Spline zu Beginn eines #RT WHILE/ENDWHILE Bereichs aktiv.

Beschreibung

Vor der Programmierung eines #RT WHILE darf kein Spline-Mechanismus aktiv sein.

Ein Spline-Mechanismus kann beispielsweise mit den NC-Befehlen #SPLINE ON, #HSC ON, G151 oder G261 aktiviert werden.
Die entsprechenden NC-Befehle für jeweilige Abwahl der entsprechenden Funktion ist #SPLINE OFF, #HSC OFF, G150.bzw. G260.

 

Fehlerhaftes Beispiel:

N100 #SPLINE ON
N110 #RT WHILE
N120 G01 X10
N130 G01 Y10
N140 G01 X0
N150 G01 Y0
N160 #SPLINE OFF
N170 #RT ENDWHILE

Korrigiertes Beispiel:

N100 #RT WHILE
N110 #SPLINE ON
N120 G01 X10
N130 G01 Y10
N140 G01 X0
N150 G01 Y0
N160 #SPLINE OFF
N170 #RT ENDWHILE

Reaktion

Klasse

2

Abbruch der NC-Programmbearbeitung.

Abhilfe

Klasse

3

Prüfen und Modifizieren des NC-Programms.
Mögliche Lösungen:

  • Abwahl des Splines mit entsprechendem NC-Befehls entsprechend der Anwahl vor #RT WHILE
  • Anwahl des Splines nach #RT WHILE (siehe korrigiertes Beispiel)

Parameter

%1:

Satznummer [-]

Satznummer des #RT WHILE Befehls bei dem ein Spline-Mechanismus aktiv ist.

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.