ID 50991

Die Start- und Endposition der Echtzeit-Schleife sind nicht identisch.

Beschreibung

Die Positionen beim Eintritt in die Echtzeit-Schleife muss mit der Position am Ende der Schleife identisch sein.

Die Programmierung der Echtzeit-Schleife erfolgt über #RT WHILE / #RT ENDWHILE.

Fehlerhaftes Beispiel:

N0130 G1 X50 Y10 (Startposition)
N0140 #RT WHILE
N0150 X100
N0160 Y100
N0170 X0
N0180 X0 Y0 (Endposition)
N0190 #RT ENDWHILE

ID 50991 1:

 

Korrigiertes Beispiel:

N0130 G1 X0 Y0 (Startposition)
N0140 #RT WHILE
N0150 X100
N0160 Y100
N0170 X0
N0180 X0 Y0 (Endposition)
N0190 #RT ENDWHILE

ID 50991 2:

 

Reaktion

Klasse

2

Abbruch der NC-Programmbearbeitung.

Abhilfe

Klasse

3

Prüfen und Modifizieren der Positionen am Beginn und Ende der Echtzeit-Schleife.

Parameter

%1:

Logische Achsnummer [-]

Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse

%2:

Aktueller Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]

Aktuelle Position der betroffenen Achse

%3:

Erwarteter Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]

Erwartete Position der betroffenen Achse

Fehlertyp

-