ID 70599
Dämpfung P-AXIS-00850 für Improved Position Control liegt außerhalb der Grenzwerte. | ||||
Beschreibung | Die Funktion „Improved Position Control“ benötigt für die Simulation von mechanischen Schwingungen die Angabe einer Dämpfung. Die angegebene Dämpfung P-AXIS-00850 liegt außerhalb der zulässigen Grenzwerte. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe der Warnung und Deaktivieren der Funktionalität „Improved Position Control“. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und korrigieren von P-AXIS-00850. Aktualisierung der Parameter durchführen. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse. | ||||
%2: | Instanz [-] | |||
Stufe, in der P-AXIS-00850 fehlerhaft angegeben ist. | ||||
%3: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Konfigurierter Wert von P-AXIS-00850. | ||||
%4: | Grenzwert [-] | |||
Grenzwert, der über- bzw. unterschritten wurde. | ||||
%5: | Status [-] | |||
Die Funktion „Improved Position Control“ wird über P-AXIS-00850 deaktiviert. | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
| ||||