ID 70593
Filterordnung P-AXIS-00750 für Improved Position Control liegt außerhalb der Grenzwerte. | ||||
Beschreibung | Die Funktion „Improved Position Control“ arbeitet mit einem Bandpassfilter. Die angegebene Filterordnung P-AXIS-00750 des Bandpassfilters liegt außerhalb der zulässigen Grenzwerte. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe der Warnung und Deaktivieren der Funktionalität „Improved Position Control“. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Parametrierung von P-AXIS-00750 prüfen und korrigieren. | |
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse. | ||||
%2: | Instanz [-] | |||
Index der Stufe, in der P-AXIS-00750 fehlerhaft angegeben ist. | ||||
%3: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Konfigurierter Wert für P-AXIS-00750. | ||||
%4: | Grenzwert [-] | |||
Grenzwert, der über- bzw. unterschritten wurde. | ||||
%5: | Status [-] | |||
Die Funktion „Improved Position Control“ wird über P-AXIS-00758 deaktiviert. | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
| ||||