ID 70592
Frequenz P-AXIS-00751 für Improved Position Control liegt außerhalb der Grenzwerte. | ||||
Beschreibung | Die Funktion „Improved Position Control“ dient der Dämpfung spezifischer Frequenzen. Der angegebene Wert für die zu dämpfende Frequenz P-AXIS-00751 liegt außerhalb der zulässigen Grenzwerte. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe der Warnung und Deaktivieren der Funktionalität „Improved Position Control“ | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Parametrierung von P-AXIS-00751 prüfen und korrigieren. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse. | ||||
%2: | Instanz [-] | |||
Index der Stufe, in der bei einem Filter die Frequenz (P-AXIS-00751) fehlerhaft angegeben ist | ||||
%3: | Fehlerhafter Wert [Hz] | |||
Konfigurierter Wert von P-AXIS-00751. | ||||
%4: | Grenzwert[Hz] | |||
Grenzwert der Frequenz, der über- bzw. unterschritten wurde. | ||||
%5: | Status [-] | |||
Die Funktion „Improved Position Control“ wird über P-AXIS-00758 deaktiviert. | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
| ||||