ID 110651

Beschleunigung P-AXIS-00760 im Nachführbetrieb ist größer als P-AXIS-00008.

Beschreibung

Die parametrierte Beschleunigung für P-AXIS-00760 ist größer als die zulässige Maximalbeschleunigung (P-AXIS-00008).

Der Wert wird begrenzt.

Reaktion

Klasse

1

Warnung und Korrektur des Parameters.

Abhilfe

Klasse

1

Prüfen und Modifizieren von P-AXIS-00760
Für P-AXIS-00760 einen Wert = P-AXIS-00008 einstellen

Parameter

%1:

Logische Achsnummer [-]

Logische Achsnummer der betroffenen Achse P-AXIS-00016

%2:

Fehlerhafter Wert [mm/s² bzw. °/s²]

Parametrierter Wert von P-AXIS-00760

%3:

Grenzwert [mm/s² bzw. °/s²]

Zulässiger Maximalwert (P-AXIS-00008)

%4:

Korrigierter Wert [mm/s² bzw. °/s²]

Korrigierter Wert von P-AXIS-00760

%5:

Aktueller Wert [-]

Getriebeindex

Fehlertyp

2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.