ID 14325
Der Sicherheitsabstand in X und Y ist nicht oder unzulässig definiert. | ||||
Beschreibung | Keine oder ungültige Definition des Sicherheitsabstands in X und Y. | |||
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig. | |
Abhilfe | Klasse | - | Definieren des Sicherheitsabstands in X und Y beim Zyklusaufruf mit einem zulässigen Wert größer 0. | |
Parameter | %1: | Aktueller Wert | ||
Übergebener Sicherheitsabstand in XY | ||||
%2: | Oberer Grenzwert | |||
Maximal zulässiger Sicherheitsabstand in XY | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm | |||
|