ID 70574

Änderung der Gantry-Kopplung während Fahren auf Festanschlag nicht möglich.

Beschreibung

Beim Lösen oder Wiederherstellen einer Gantry-Verbindung (siehe [FCT-C11]) ist auf mindestens einer Gantry-Achse noch die Funktion Fahren auf Festanschlag [FCT-M8] aktiv.

 

Beispiel:

N10 G01 X100 F1000 X[FIXED_STOP ON]
…
N100 #GANTRY RELEASE [AX=X] (Fehelr 70574)
…

 

Mögliche Lösung:

N10 G01 X100 F1000 X[FIXED_STOP ON]
…
N090 G01 X0 F1000 X[FIXED_STOP OFF]
N100 #GANTRY RELEASE [AX=X] (Fehler 70574)
…

Reaktion

Klasse

7

Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen. Übergang in den Fehlerzustand.

Abhilfe

Klasse

6

Parameter

%1:

Logische Achsnummer [-]

Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.

%2:

Fehlerhafter Wert [-]

Fahren auf Festanschlag aktiv

%3:

Aktueller Wert [-]

Kanalnummer des beauftragenden CNC-Kanals

%4:

Aktueller Wert [-]

Auftrag an das Gantry-System

%5:

Logische Achsnummer [-]

Logische Achsnummer P-AXIS-00070 der Masterachse

Fehlertyp

11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.