ID 50978
Timeout: Programmmarke #MARK SHIFT_POS nicht gefunden. | ||||
Beschreibung | In Verbindung mit der #SHIFT Funktionalität ist ein Timeout Fehler beim Warten auf die Berechnung / Bereitstellung des Shift-Wertes aufgetreten. Im vorliegenden Fall wurde die Programmmarke #MARK SHIFT POS noch nicht gefunden.
Die Festlegung der möglichen Shift-Marken ist unter Berücksichtigung der programmierten NC-Satzlängen und der Parameter des Bewegungs-Look-Aheads im Interpolator durchzuführen. Zu berücksichtigen sind dabei mögliche aktive geometrische Glättungs- / Satzsegmentierungsfunktionen für Bewegungssätze. Die Parametrierung des kanalspezifischen Look-Aheads erfolgt über Zur Nutzung der Funktionalität muss für P-CHAN-00650 FCT_SHIFT_NCBL aktiv sein: configuration.interpolator.function FCT_IPO_DEFAULT | Timeout: Programmmarke #MARK SHIFT_POS nicht gefunden
| |||
Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | NC-Programm auf vorhandene Programmmarke #MARK prüfen. Anzahl der verwendeten Marken prüfen. Prüfen der Parametrierung des Look-Aheads: | |
Parameter | %1: | Satznummer [-] | ||
Satznummer des aktuellen Satzes | ||||
%2: | Zeilennummer in Datei [-] | |||
Zeilennummer des aktuellen Satzes | ||||
%3: | Aktueller Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø] | |||
Satztyp des aktuellen Satzes | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||