ID 60333
Unzulässige maximale Geschwindigkeit in Dynamikdaten für Spindel. | ||||
Beschreibung | Rotierende Werkzeuge können mit dynamischen Grenzdaten in den Werkzeugparametern versehen werden. Mit dem Werkzeugwechsel (D, T) und dem CNC-Befehl S[GET_DYNAMIC_DATA](*) zur Aktivierung der Werkzeugdynamik Grenzdaten wird u.a. die maximale Spindeldrehzahl P-TOOL-00014 und maximale Beschleunigung P-TOOL-00015 des Werkzeugs im Spindelinterpolator eingestellt. Im vorliegenden Fall ist der Wert für P-TOOL-00014 zu groß eingestellt. (*)Beispiel mit Spindelbezeichner S | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung und Korrektur des Wertes. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | P-TOOL-00014 im Werkzeug korrekt belegen | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Spindelachse | ||||
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s] | |||
Eingestellter Wert für | ||||
%3: | Oberer Grenzwert [1µm/s bzw. 0.001°/s] | |||
P-TOOL-00014 | ||||
%4: | Korrigierter Wert[1µm/s bzw. 0.001°/s] | |||
| ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||