ID 50885

Fahren auf Festanschlag bereits aktiv.

Beschreibung

Beim Aktivieren der Funktion Fahren auf Festanschlag [FCT-M8] ist die Funktion auf der Achse bereits aktiv. Bei einem vorausgegangen CNC-Reset konnte die Funktion Fahren auf Festanschlag nicht deaktiviert werden, da die Achse noch auf dem Anschlag steht.

 

Beispiel:

N20 G01 X200 F1000 X[FIXED_STOP ON](Fehler 50885)

 

Mögliche Lösung:

N10 G01 X0 F1000 X[FIXED_STOP OFF]
N20 G01 X200 X[FIXED_STOP ON]

Reaktion

Klasse

4

Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen. Übergang in den Fehlerzustand.

Abhilfe

Klasse

6

Prüfen und Modifizieren des NC-Programms.

Fahren auf Festanschlag vor erneuter Anwahl deaktivieren.

Parameter

%1

Logische Achsnummer [-]

Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.

%2

Fehlerhafter Wert [-]

Zustand der Funktion Fahren auf Festanschlag

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.