ID 50884
Istwertanforderung für auf Festanschlag fahrende Achse nicht möglich. | ||||
Beschreibung | Während eine Achse auf dem Festanschlag steht [FCT-M8] darf für diese Achse keine Istposition angefordert werden. Bei einem vorausgegangen CNC-Reset konnte die Funktion Fahren auf Festanschlag nicht deaktiviert werden, da die Achse noch auf dem Anschlag steht.
Fehlerhaftes Beispiel: #CHANNEL INIT [ACTPOS] (* Fehlermeldung 50884 *)
Mögliche Lösung: G01 X0 F1000 X[FIXED_STOP OFF]
#CHANNEL INIT [ACTPOS]
| |||
Reaktion | Klasse | 4 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und Modifizieren des NC-Programms. Betroffene Achse bei der Istwertanforderung ausklammern. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse | ||||
%2: | Aktueller Wert [-] | |||
Zustand der Funktion Fahren auf Festanschlag | ||||
%3: | Aktueller Wert [-] | |||
Zustand der Erkennung des Anschlags | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||