ID 50881
Fahren auf Festanschlag mit ausgeschaltetem Rückwärtsfahrspeicher nicht möglich. | |||
Beschreibung | Für die Funktion Fahren auf Festanschlag [FCT-M8] darf der Rückwärtsfahrspeicher nicht komplett abgeschalten sein. Speichergröße im Parameter P-STUP-00033 erhöhen:
Beispiel für 1. Kanal in der Hochlaufliste: fb_storage_size[0] 0x100000
| ||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. Übergang in den Fehlerzustand. |
Abhilfe | Klasse | 7 | Prüfen und Korrigieren des Parameters P-STUP-00033. |
Parameter | %1 | Logische Achsnummer [-] | |
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse. | |||
%2 | Fehlerhafter Wert [-] | ||
Maximal verfügbarer Rückwärtsfahrspeicher | |||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||
| |||