ID 21969

Fahren auf Festanschlag bereits aktiviert.

Beschreibung

Beim Aktivieren der Funktion Fahren auf Festanschlag (siehe [FCT-M8]) ist die Funktion auf der Achse bereits aktiv.

 

Fehlerhaftes Beispiel:

N10 G01 X100 F1000 X[FIXED_STOP ON]
…
N50 G01 X200 F1000 X[FIXED_STOP ON]
(Fehler 21969)

 

Mögliche Lösung:

N10 G01 X100 F1000 X[FIXED_STOP ON]
…
N40 G01 X0 X[FIXED_STOP OFF]
N50 G01 X200 F1000 X[FIXED_STOP ON]

Reaktion

Klasse

2

Abbruch der NC-Programmbearbeitung. Übergang in den Fehlerzustand.

Abhilfe

Klasse

3

Prüfen und Modifizieren des NC-Programms.
Funktion Fahren auf Festanschlag vor erneuter Aktivierung abwählen.

Parameter

%1

Logische Achsnummer [-]

Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.