ID 21968
Start-/Endwert Drehmomentüberwachung für Fahren auf Festanschlag ist ungültig.. | ||||
Beschreibung | Beim Fahren auf Festanschlag (siehe [FCT-M8]) kann in der Anfahrbewegung die Überwachung auf Anschlag verzögert gestartet bzw. am Ende früher beendet werden um beim Losfahren bzw. Bremsen der Achse keine falsche Erfassung zu bekommen. Die Angabe erfolgt in den Tokens START und END als Prozent bezogen auf den Bahnfahrweg des Anfahrsatzes (siehe [FCT-M8//Programmierung]).
Fehlerhaftes Beispiel: N10 G01 X100 F1000 X[FIXED_STOP ON START=10 END=200] (Fehler 21968)
Mögliche Lösung: N10 G01 X100 F1000 X[FIXED_STOP ON START=10 END=90]
| |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. Übergang in den Fehlerzustand. | |
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und Modifizieren des NC-Programms. | |
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [0.1 %] | ||
Fehlerhafte Wert | ||||
%2: | Unterer Grenzwert [0.1 %] | |||
Unterer Grenzwert | ||||
%3: | Oberer Grenzwert [0.1 %] | |||
Oberer Grenzwert | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|