ID 21966
Beim Aktivieren von Fahren auf Festanschlag wird Verfahrinformation benötigt. | |||
Beschreibung | Beim Aktivieren der Funktion Fahren auf Festanschlag (siehe [FCT-M8]) muss die Achse in Richtung des Anschlags verfahren werden. Fehlerhaftes Beispiel: N10 X[FIXED_STOP ON] (* Fehler 21966 *)
Mögliche Lösung: N10 G01 X100 F1000 X[FIXED_STOP ON]
| ||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. Übergang in den Fehlerzustand. |
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und Modifizieren des NC-Programms. Programmieren einer Achsbewegung der betroffenen Achse bei Aktivierung der Funktion Fahren auf Festanschlag. |
Parameter | %1 | Logische Achsnummer [-] | |
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse. | |||
%2 | Aktueller Wert [-] | ||
Bitmaske der programmierten Achsen | |||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||
| |||