ID 270021

Transition für Betriebsart im aktuellen Zustand nicht erlaubt.

Beschreibung

Die angewählte Transition ist in der aktuellen Betriebsart nicht erlaubt. Welche einzelnen Übergänge möglich sind, sind in [HLI// Kapitel; Betriebsarten] beschrieben.

ID 270021 1:

Allgemeiner Zustandsgraph für die Betriebsarten

 

Zur einfacheren Handhabung existiert mit der Mode-State Beauftragungsschnittstelle eine Möglichkeit, in jedem Falle den gewünschten Zustand im Zustandsgraphen einzunehmen. Dazu werden die notwendigen Transitionen von der Steuerung selbst durchgeführt.

Reaktion

Klasse

1

 

Abhilfe

Klasse

1

Korrekte Auswahl der Transition, die im jeweiligen Zustands erlaubt ist, Änderung der Beauftragung in SPS oder Oberfläche.

Parameter

%1:

 

Angewählte Transition

%2:

 

Aktuelle Betriebsart

%3:

 

Aktuelle Betriebsart bei Verwendung der Beauftragung über die Mode-State Schnittstelle.

Fehlertyp

-