ID 150008

Offsetgrenze bei Jogbetrieb erreicht.

Beschreibung

Die CNC befindet sich im Zustand Handbetrieb. Für die Achse, die bewegt werden soll

ist der inkrementelle Jogbetrieb aktiviert.

Die Achse hat den durch die Handbetriebsoffsetgrenzen begrenzten Verfahrbereich erreicht.

Diese sind festgelegt durch:

  • die Parameter P-AXIS-00137, P-AXIS-00138 des Parameterdatensatz der Achse
  • oder die Programmierung von #MANUAL LIMITS[...] bzw. #SET OFFSET[...] im NC-Programm

 

Weitere Informationen zu Handbetriebsoffsetgrenzen:

[FCT-A4// Kapitel: Beschreibung]

Reaktion

Klasse

1

Ausgabe der Warnung, Stoppen der Achse an der entsprechenden Offsetgrenze.

Abhilfe

Klasse

1

Es kann nur in die entgegengesetzte Richtung verfahren werden.

Parameter

%1:

Logische Achsnummer [-]

Nummer der logischen Achse, bei der die Überschreitung der Offsetgrenze auftritt

%2:

Aktueller Wert [Incr.]

Summe der Inkremente, die durch Kontrollelemente während des Handbetriebs vorgegeben wurden.

%3:

Grenzwert [Incr.]

Je nach überschrittenem Handbetriebsoffsetgrenzwert: P-AXIS-00137 oder P-AXIS-00138

Fehlertyp

-