ID 120743

Achse für die Definition eines zylindrischen Arbeitsraum- oder Schutzraum nicht erlaubt.

Beschreibung

Bei der Definition eines zylindrischen Arbeitsraum- oder Schutzraums sind für die Angabe der Basisebene nur Hauptachsen erlaubt (s. [FCT-C14//Zylindrische Überwachungsräume]).

Siehe auch [PROG// Definition eines Kontrollbereiches]

 

Fehlerhaftes Beispiel:

G17 G0 G90
#CONTROL AREA BEGIN [ID1 PROT CIRC MIN_EXCUR=0 MAX_EXCUR=360]
G0  X0 X2=0         (Fehler 120743)
G02 X0 X2=0 I+100
#CONTROL AREA END

 

Korrigiertes Beispiel:

G17 G0 G90
#CONTROL AREA BEGIN [ID1 PROT CIRC MIN_EXCUR=0 MAX_EXCUR=360]
G0  X0 Y0
G02 X0 Y0 I+100
#CONTROL AREA END

Reaktion

Klasse

2

Abbruch der NC-Programmbearbeitung.

Abhilfe

Klasse

6

Prüfen und korrigieren der Area Definition im NC-Programm.

Parameter

%1:

Identifikationsnummer [-]

ID des betroffenen Arbeits- oder Schutzraums

%2:

Fehlerhafter Wert [-]

Angegebene Achsen

%3:

Erwarteter Wert [-]

Bei der Definition eines zylinderförmigen Kontrollraums zulässige Achsen

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.