ID 120742
Unabhaengige Achsbewegung fuer Achsen eines aktiven Schutz- oder Arbeitsraums nicht erlaubt. | ||||
Beschreibung | Achsen, die zu einem aktiven Arbeits- oder Schutzbereich gehören dürfen nicht durch eine unabhängige Achsbewegung verfahren werden (s. FCT-C14). Dazu gehören auch Liftbewegungen. Weitere Informationen unter:
Beispiel: #CONTROL AREA BEGIN [ID1 PROT POLY MIN_EXCUR=0 MAX_EXCUR=360]
G01 F1000 G90
X = 0 Y = 0
X = 0 Y = 100
X = 100 Y = 100
X = 100 Y = 0
X = 0 Y = 0
#CONTROL AREA END
#CONTROL ARA ON [ID1]
Unabhängige Achsbewegung für Achsen eines aktiven Schutz- oder Arbeitsraums nicht erlaubt.
| |||
Reaktion | Klasse | 2 | Ausgabe einer Fehlermeldung und Abbruch des NC-Programms | |
Abhilfe | Klasse | 6 | NC-Programm korrigieren | |
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | ||
ID des betroffenen Arbeits- oder Schutzbereichs | ||||
%2: | Aktueller Wert [-] | |||
Für Kontrollbereich relevante Achsen | ||||
%3: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Aktuell unabhängig bewegte Achsen | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||