ID 120741

Nicht alle drei Achsen des Kontrollraums vorhanden. Kein Überwachung möglich.

Beschreibung

Bei der Definition eins Schutz- oder Arbeitsraums für die Arbeitsraumüberwachung (s. FCT-C14) sind nicht alle Achsen im NC-Kanal bekannt, die bei der Angabe des Kontrollbereichs verwendet wurden.

Siehe auch [PROG// Kapitel: Definition eines Kontrollbereiches]

 

Beispiel:

#PUT AX [Z]
…
G17 (-> EXCUR in Richtung Z-Achse, Fehler 120741)
#CONTROL AREA BEGIN [ID1 PROT POLY MIN_EXCUR=0 MAX_EXCUR=360]
G0 G90
X = 0 Y=100
X = 0 Y=100
X = 100 Y=100
X = 100 Y=0
X = 0   Y=0
#CONTROL AREA END

 

Korrekt:

#PUT AX [Z]
…
#CALL AX [Z,3,2]
G17 (-> EXCUR in Richtung Z-Achse)
#CONTROL AREA BEGIN [ID1 PROT POLY MIN_EXCUR=0 MAX_EXCUR=360]
G0 G90
X = 0 Y=100
X = 0 Y=100
X = 100 Y=100
X = 100 Y=0
X = 0   Y=0
#CONTROL AREA END

Reaktion

Klasse

2

Ausgabe einer Fehlermeldung und Abbruch des NC-Programms

Abhilfe

Klasse

6

NC-Programm korrigieren, vorher alle relevanten Achsen anfordern

Parameter

%1:

Aktueller Wert [-]

ID des betroffenen Arbeits- oder Schutzbereich

%2:

Aktueller Wert [-]

Benötigte Achsen

%3:

Fehlerhafter Wert [-]

Index der fehlenden Achse

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.