ID 120740

Nicht alle benoetigten Achsen fuer die Arbeitsraumueberwachung vorhanden. Kein Ueberwachung moeglich.

Beschreibung

Bei der Arbeitsraumüberwachung (s. FCT-C14) müssen für alle aktiven Arbeits- und Schutzbereiche die relevanten Achsen im NC-Kanal vorhanden sein. Ansonsten ist keine Überwachung der Kontrollbereiche möglich. Bei einer Verfahrbewegung wird daher diese Fehlermeldung generiert.

Siehe auch [PROG// Kapitel: Definition eines Kontrollbereiches]

 

Beispiel:

#CONTROL AREA BEGIN [ID1 PROT POLY MIN_EXCUR=0 MAX_EXCUR=360]
G01 F1000 G90
X = 0 Y=0
X = 0 Y=100
X = 100 Y=100
X = 100 Y=0
X = 0   Y=0
#CONTROL AREA END
#PUT AX [Y]
#CONTROL AREA ON [ID1]
G0 X100 (Fehler 120740)

 

Korrekt:

#CONTROL AREA BEGIN [ID1 PROT POLY MIN_EXCUR=0 MAX_EXCUR=360]
G01 F1000 G90
X = 0 Y=0
X = 0 Y=100
X = 100 Y=100
X = 100 Y=0
X = 0   Y=0
#CONTROL AREA END
#PUT AX [Y]
#CONTROL AREA ON [ID1]
Nicht alle benötigten Achsen für die Arbeitsraumüberwachung vorhanden. Kein Überwachung möglich.
G0 X100

Reaktion

Klasse

2

Ausgabe einer Fehlermeldung und Abbruch des NC-Programms

Abhilfe

Klasse

6

NC-Programm korrigieren, relevanten Achsen vorher anfordern

Parameter

%1:

Aktueller Wert [-]

ID des betroffenen Arbeits- oder Schutzraums

%2:

Fehlerhafter Wert [-]

Vorhandene Achsen im NC-Kanal

%3:

Erwarteter Wert [-]

Benötigte Achsen für Arbeitsraumüberwachung

%4:

Aktueller Wert [-]

TRUE = kartesische Transformation #(A)CS aktiv

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.