ID 120698
Wechsel der Überschleifart bei aktivem Überschleifen mit Modus DIST_SOFT nicht erlaubt. | ||||
Beschreibung | Bei aktivem Überschleifen darf das Überschleifverfahren nicht geändert werden. Falls eine Änderung des Verfahrens notwendig ist, muss das Überschleifen vorher abgewählt (G260) und danach wieder angeschaltet werden (G261).
Beispiel: N010 #CONTOUR MODE [DEV PATH_DEV=0.2] N020 G261 N030 G0 X100 Y100 N040 #CONTOUR MODE [DIST_SOFT] ? Fehler 120698 N050 G0 X0 Y0 N060 G260 N070 M30
Lösung: N010 #CONTOUR MODE [DEV PATH_DEV=0.2] N020 G261 N030 G0 X100 Y100 G260 N035 N040 #CONTOUR MODE [DIST_SOFT] N050 G0 X0 Y0 G261 N060 G260 N070 M30 | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | NC-Programm korrigieren | |
Parameter | %1: |
| ||
Aktueller Überschleifart | ||||
%2: |
| |||
Neu vergebene Überschleifart | ||||
%3: |
| |||
Aktueller Zustand des Polynomüberschleifens | ||||
%4: |
| |||
Satznummer des betroffenen Satzes | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||