ID 120630

Eilgangrampenzeit größer als Maximalwert.

Beschreibung

Über die Funktion G232/G233 kann die Eilgangrampenzeit gewichtet werden. Die Gewichtung ist bis zu einem Maximalwert möglich. Bei zu großen Werten wird automatisch begrenzt.

Reaktion

Klasse

1

Warnung.

Abhilfe

Klasse

1

Gewichtungswert verkleinern.

Parameter

%1:

Logische Achsnummer [-]

Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.

%2:

Aktueller Wert [mm/s² bzw. °/s²]

Gewichtete Eilgangrampenzeit.

%3:

Grenzwert [mm/s² bzw. °/s²]

Maximale Rampenzeit.

Fehlertyp

2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.