ID 120629
Eilgangrampenzeit kleiner als Minimalwert. | ||||
Beschreibung | Über die Funktion G232/G233 kann die Eilgangrampenzeit gewichtet werden. Die Gewichtung ist bis zu einem Minimalwert möglich. Bei zu kleinen Werten wird automatisch begrenzt. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Gewichtungswert erhöhen. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse. | ||||
%2: | Aktueller Wert [mm/s² bzw. °/s²] | |||
Gewichtete Eilgangrampenzeit. | ||||
%3: | Grenzwert [mm/s² bzw. °/s²] | |||
Minimale Rampenzeit. | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
| ||||