ID 120628

Eilgangbeschleunigung gleich Null.

Beschreibung

Über die Funktion G231 kann die Eilgangbeschleunigung gewichtet werden. Die Gewichtung ist bis zu einem Minimalwert möglich. Bei zu kleinen Werten wird automatisch begrenzt.

Reaktion

Klasse

1

Warnung.

Abhilfe

Klasse

1

Gewichtungswert erhöhen.

Parameter

%1:

Logische Achsnummer [-]

Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.

%2:

Aktueller Wert [mm/s² bzw. °/s²]

Gewichtete Eilgangbeschleunigung.

%3:

Grenzwert [mm/s² bzw. °/s²]

Minimale Achsbeschleunigung.[mm/s² bzw. °/s²]

Fehlertyp

2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.

 

´