ID 120559
Maximale Anzahl an Bufferplätzen erreicht. Ältestes Segment wird ausgegeben. | ||||
Beschreibung | Bei der Betrachtung der B-Splineabschnitte für den Mergevorgang wurde die maximale Anzahl der Segmente eingelesen. Siehe [PROG// Kapitel: B-Spline-Interpolation] | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Evtl. Ausgabe der Segmente durch verkleinern des MERGE_WINDOW P-CHAN-00127 erzwingen. | |
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | ||
Anzahl der Segmente für Mergevorgang | ||||
%2: | Oberer Grenzwert [-] | |||
Maximale Anzahl der Segmente für Mergevorgang | ||||
%3: | Aktueller Wert [-] | |||
Anzahl der erzwungenen ausgegebenen Segmente. | ||||
%4: | NC-Satznummer [-] | |||
| ||||
%5: | NC-Satznummer [-] | |||
| ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|