ID 120551
Geometrieobjekt ist zu komplex für die Kollisionsüberwachung. | ||||
Beschreibung | Die Anzahl der Flächen oder der Kanten des grafischen Objekts liegen oberhalb des internen Maximalwerts. Durch diese Begrenzung wird verhindert, dass die Kollisionsberechnung mit zu hochauflösenden Körpern rechnen muss. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch des NC-Programms | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Auflösung des grafischen Objekts verkleinern | |
Parameter | %1: | Aktueller Wert | ||
Name des grafischen Objekts | ||||
%2: | Aktueller Wert | |||
Anzahl der Flächen und der Kanten | ||||
%3: | Grenzwert | |||
Maximalzahl der Flächen und der Kanten | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||