ID 120484
Punkt außerhalb Arbeitsraum. | ||||
Beschreibung | Start- oder Zielpunkt der beauftragten Bewegung liegt außerhalb des aktivierten Arbeitsraums. Ein Arbeitsraum darf nicht von einem Werkzeugmittelpunkt verlassen werden. Er kann aus zirkularen oder polygonalen Areas mit konstanter dritter Ebene bestehen. Siehe auch FCT-C14. | |||
Reaktion | Klasse | 6 | Abrupter Bewegungsstopp für alle Achsen. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Beachten Sie die definierten und aktivierten Arbeitsräume | |
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | ||
Bitmaskenwert der am Arbeitsraum beteiligten Achsen. | ||||
%2: | Start- oder Zielwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø] | |||
Punkt der außerhalb des Arbeitsraums liegt. | ||||
%3: | Start- oder Zielwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø] | |||
Punkt im aktiven Koordinatensystem, falls der Arbeitsraum die ersten drei Achsen betrifft und ein kartesisches Koordinatensystem aktiv ist. | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|