ID 120482

Für zirkulares Area wird ein programmierter Vollkreis ohne Zielpunkt benötigt.

Beschreibung

Eine zirkulare Area besteht aus einem Linearsatz als Startpunkt und einem Zirkularsatz als Kreisbeschreibung.

Bei dem Zirkularsatz muss es sich dabei um einen programmierten Vollkreis handeln, da Areas nur aus einem Vollkreis bestehen können.

Siehe auch [PROG// Arbeits-/ Schutzraumüberwachung]


Fehlerhaftes Beispiel:

%cirlcular area
N10 #CONTROL AREA BEGIN [ID51 PROT CIRC MIN_EXCU…
N20 G01 X150 Y200 F10000
N30 G03 G162 I50 J0 X250 Y200 F10000
N40 #CONTROL AREA END
N50 M30
Korrigiertes Beispiel:
%cirlcular area
N10 #CONTROL AREA BEGIN [ID51 PROT CIRC MIN_EXCU…
N20 G01 X150 Y200 F10000 (startpoint)
N30 G03 G162 I70 J150
N40 #CONTROL AREA END
N50 M30

Reaktion

Klasse

2

Abbruch der NC-Programmbearbeitung.

Abhilfe

Klasse

6

Prüfen und korrigieren der Area Definition im NC-Programm.

Parameter

%1:

Identifikationsnummer [-]

Area ID

%2:

Startwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]

Startpunkt der Kreisbeschreibung.

%3:

Endwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]

Zielpunkt der Kreisbeschreibung.

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.