ID 120477

Unzulässige Definition des Polygons. Überschneidungen sind nicht zulässig.

Beschreibung

Die polygonförmige Area muss eine konvexe Hülle darstellen. Das heißt, die einzelnen Polygonlinien dürfen sich nicht gegenseitig schneiden.

 

Beispiel:
%poly intersects
N10 #CONTROL AREA POLY BEGIN….MAX_EXCUR=55]
N20  X65 Y0
N30  X-65 Y0
N40  X65 Y65
N50  X-65 Y65
N60  X65 Y0
N100 #CONTROL AREA END
(> error
Behebung:
%poly intersects
N10 #CONTROL AREA POLY BEGIN….MAX_EXCUR=55]
N20  X65 Y0
N30  X-65 Y0
N40  X-65 Y65
N50  X65 Y65
N60  X65 Y0
N100 #CONTROL AREA END
(> error

Reaktion

Klasse

2

Abbruch der NC-Programmbearbeitung.

Abhilfe

Klasse

6

Prüfen und korrigieren der Area Definition im NC-Programm.

Parameter

%1:

Identifikationsnummer [-]

Area ID

%2:

Fehlerhafter Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]

Schnittpunkt der Polygonlinien

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.