ID 120475

Z-Ebenendefinition inkorrekt - Minimum ist größer als Maximum.

Beschreibung

Die Beschreibung der beauftragten Areas ist inkorrekt. Der Minimalwert der Z-Ebenen ist größer als der maximale Wert.

In Z-Ebene können konstante Grenzwerte für die Z-Richtung als Grenzwert vorgeben werden. Siehe auch [PROG// Arbeits-/ Schutzraumüberwachung] und [FCT-C14// Beschreibung].

 

Beispiel:
%zmin_zmax
N10 #CONTROL AREA BEGIN…. MIN_EXCUR=55 MAX_EXCUR=-20]
(> error
Behebung:
%zmin_zmax
N10 #CONTROL AREA BEGIN…. MIN_EXCUR=-20 MAX_EXCUR=55]
(> correct

Reaktion

Klasse

2

Abbruch der NC-Programmbearbeitung.

Abhilfe

Klasse

6

Korrigieren Sie die Grenzwerte für die Z-Ebene.

Parameter

%1:

Identifikationsnummer [-]

Area ID

%2:

Unterer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]

Unterer Grenzwert der Z-Ebene

%3:

Oberer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]

Oberer Grenzwert der Z-Ebene

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.