ID 120470

Kein Pendelfahrweg.

Beschreibung

Bei der Pendelachse wurde keine gültige Pendelbewegung programmiert.

Falsch:
%osc
N10 X[OSC_ON 1ST_POS=50 2ND_POS=50 FEED=1000]
N20 M30
Richtig:
%osc
N10 X[OSC_ON 1ST_POS=-100 2ND_POS=100 FEED=1000]
N20 M30

 

Für weitere Informationen zu Pendelbewegung siehe
[FCT-A8// Kapitel: Beschreibung],
[PROG// Kapitel: Pendelachsen].

Reaktion

Klasse

2

Programmabbruch.

Abhilfe

Klasse

6

Pendelnullposition und Auslenkung oder Pendelumkehrpositionen prüfen. Es muss Pendelfahrweg vorhanden sein, welcher sich aus der Differenz der Pendelumkehrpositionen ergibt.

Parameter

%1:

Logische Achsnummer [-]

Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.

%2:

Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]

Pendelumkehrposition 1.

%3:

Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]

Pendelumkehrposition 2.

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.