ID 120117
Spline-Interpolation setzt mindestens 2 Achsen voraus. | ||||
Beschreibung | Bei Aktivierung der Spline Interpolation müssen mindestens 2 Achsen im Kanal vorhanden sein. Weitere Informationen zur Spline Interpolation und Achstausch siehe [PROG// Kapitel: Akima-Spline-Interpolation] [PROG// Kapitel: Achstauschbefehle] | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Durch entsprechende Achskonfiguration vor dem CNC Hochlauf sicherstellen das mindestens 2 Achsen vorhanden sind, oder wenn im System schon vorhanden Achse über #CALL AX Befehl in Kanal eintauschen.. | |
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | ||
Aktuelle Achsanzahl. | ||||
%2: | Unterer Grenzwert [-] | |||
Minimal zulässige Achsanzahl. | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||