ID 120029
Beschleunigung in Stufe 2 ist größer als maximale Beschleunigung. | ||||
Beschreibung | Über die G-Funktionen G130, G131 kann die Achsbeschleunigung gewichtet werden. Bei der Gewichtung der Achsbeschleunigung Stufe 2 P-AXIS-00012 des linearen Slope ist der gewichtete Wert größer als die maximal zulässige Achsbeschleunigung P-AXIS-00008. Der gewichtete Wert wird auf den maximal zulässigen Beschleunigungswert begrenzt. Weitere Informationen siehe [PROG// Kapitel: Beschleunigungsgewichtung]. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Keine. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Programmierte Beschleunigungsgewichtung im erlaubten Bereich halten. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse. | ||||
%2: | Aktueller Wert [mm/s² bzw. °/s²] | |||
Gewichteter Wert der Beschleunigungsstufe 2 P-AXIS-00012. | ||||
%3: | Oberer Grenzwert [mm/s² bzw. °/s²] | |||
Maximal zulässige Achsbeschleunigung P-AXIS-00008. | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
|