ID 120011

Positiver Softwareendschalter ist kleiner als aktuelle Position.

Beschreibung

Der programmierte, positive Softwareendschalter (G99) ist kleiner als die aktuelle Achsposition. Endschalter ist ungültig und konnte nicht gesetzt werden.

Weitere Informationen zu Softwareendschaltern siehe [FCT-A2// Kapitel: Beschreibung].

Reaktion

Klasse

1

Warnung. Programm wird fortgesetzt.

Abhilfe

Klasse

1

Programmierung des positiven Softwareendschalters (G99) korrigieren.

Korrigieren der aktuellen Position der Achse.

Parameter

%1:

Logische Achsnummer [-]

Logische Achsnummer der betroffenen Achse P-AXIS-00016.

%2:

Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]

Aktuelle Achsposition.

%3:

Oberer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°]

Programmierter Wert für den positiven Softwareendschalter.

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.