ID 110616

Verzögerung für Handbetrieb überschreitet Grenzwert.

Beschreibung

Der angegebene Wert für die maximale Verzögerung der Achse beim Handbetrieb ohne parallele Interpolation (P-AXIS-00541) ist größer als das zulässige Maximum.

Reaktion

Klasse

1

Warnung und Korrektur des Parameters.

Abhilfe

Klasse

1

Prüfen und korrigieren von P-AXIS-00541

Parameter

%1:

Logische Achsnummer [-]

Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse

%2:

Aktueller Wert[mm/s² bzw. °/s²]

Parametrierter Wert für P-AXIS-00541

%3:

Oberer Grenzwert[mm/s² bzw. °/s²]

Grenzwert für P-AXIS-00541 ist P-AXIS-00008 (a_max)

%4:

Korrigierter Wert[mm/s² bzw. °/s²]

Der Wert wird auf P-AXIS-00008 korrigiert.

Fehlertyp

2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.