ID 110600
Ungültiger Wert für Maximalfahrweg vom Referenznocken. | ||||
Beschreibung | Für den Achsparameter P-AXIS-00531 wurde ein ungültiger Wert angegeben. Es gelten die folgenden Einschränkungen: P-AXIS-00531 = 0 P-AXIS-00531 = Modulobereich, für Achsen, bei denen eine Modulorechnung durchgeführt wird. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung, der Wert wird automatisch korrigiert: Wenn P-AXIS-00531 < 0 ist der korrigierte Wert 0, wenn P-AXIS-00531 größer als der Modulobereich ist wird auf den Modulobereich begrenzt. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | P-AXIS-00531 korrigieren. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Achsnummer | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
Fehlerhafter Wert von P-AXIS-00531. | ||||
%3: | Unterer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
Minimal zulässiger Wert von P-AXIS-00531. | ||||
%4: | Oberer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
Maximal zulässiger Wert von P-AXIS-00531. | ||||
%5: | Korrigierter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
Korrigierter Wert von P-AXIS-00531. | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
| ||||