ID 110524
Modulobereich überschreitet aufgrund der Wegauflösung den Datenbereich. | ||||
Beschreibung | Der Modulobereich, der durch die Parameter P-AXIS-00127 und P-AXIS-00126 festgelegt wird, wird überschritten. Ursache dafür ist die geänderte Wegauflösung. Diese wird über die Parameter P-AXIS-00234 und P-AXIS-00233 eingestellt. | |||
Reaktion | Klasse | 3 | Keine | |
Abhilfe | Klasse | 7 | Prüfen und korrigieren der Modulogrenzen und die Parameter der Wegauflösung | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Log. Achsnummer P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Aktueller Wert [-] | |||
P-AXIS-00126 | ||||
%3: | Grenzwert [-] | |||
Maximal möglicher Wert für P-AXIS-00126 bei gleichbleibender Wegauflösung | ||||
%4: | Aktueller Wert [-] | |||
P-AXIS-00127 | ||||
%5: | Grenzwert [-] | |||
Minimal möglicher Wert für P-AXIS-00127 bei gleichbleibender Wegauflösung | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
| ||||