ID 110513

Referenzieren auf Nullimpuls geht nur mit CNC-geführter Referenzpunktfahrt.

Beschreibung

Es wurde der Parameter P-AXIS-00386 gesetzt um eine CNC-geführte Referenzpunktfahrt mit Antriebsunterstützung zu aktivieren, jedoch ist die Art der Referenzpunktfahrt (siehe Parameter P-AXIS-00299) nicht auf „CNC_CONTROLLED“ gestellt.

Reaktion

Klasse

1

Ausgabe dieser Fehlermeldung, der Parameter P-AXIS-00286 wird auf Null gesetzt.

Abhilfe

Klasse

1

Entweder eine CNC-geführte Referenzpunktfahrt parametrieren, indem P-AXIS-00299 auf den Wert „CNC_CONTROLLED“ gesetzt wird, oder die Antriebsunterstützung deaktivieren, indem dem Parameter P-AXIS-00386 der Wert 0 zugewiesen wird.

Parameter

%1:

Logische Achsnummer [-]

Log. Achsnummer (siehe auch P-AXIS-00016).

%2:

Aktueller Wert [-]

Parametrierter Wert von P-AXIS-00299.

%3:

Aktueller Wert [-]

Parametrierter Wert vom P-AXIS-00386.

%4:

Korrigierter Wert

Korrigierter Wert von P-AXIS-00386.

Fehlertyp

2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.