ID 110477

Stützpunktposition in Spindelsteigungsfehlerkompensation überschreitet Wertebereich.

Beschreibung

Bei der äquidistanten Spindelsteigungsfehlerkompensation werden die Stützpositionen der Korrekturwerttabelle über einen Startpunkt (s. P-COMP-00019), den Stützpunktabstand (s. P-COMP-00018) und die Anzahl der Einträge (s. P-COMP-00020) festgelegt. Die aus diesen Angaben berechnete Endposition der Korrekturwerttabelle (P-COMP-00019 + P-COMP-00020 * P-COMP-00018) ist jedoch größer als zulässig.

Reaktion

Klasse

3

Die Spindelsteigungsfehlerkompensation wird nicht aktiviert.

Abhilfe

Klasse

7

Korrekturwerttabelle der Spindelsteigungsfehlerkompensation korrigieren.

Anzahl der Einträge P-COMP-00020 in der Korrekturwerttabelle verringern

Abstand P-COMP-00018 der Stützpunkte verringern

Parameter

%1:

Logische Achsnummer [-]

 

%2:

Fehlerhafter Wert [Inkremente]

 

%3:

Oberer Grenzwert [Inkremente]

 

Fehlertyp

2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.