ID 110476

Korrekturwertänderung in Spindelsteigungsfehlerkompensation überschreitet Wertebereich.

Beschreibung

Die Differenz zweier aufeinanderfolgender Korrekturwerte (s. P-COMP-00023, P-COMP-00024) in der Korrekturwerttabelle der Spindelsteigungsfehlerkompensation ist größer als erlaubt. Bei metrischer Eingabe in 0,1 µm (s. P-COMP-00017) werden die Korrekturwerte in der Steuerung mit der Auflösung der Achse (s. P-AXIS-00234/P-AXIS-00233) multipliziert.

Reaktion

Klasse

3

Die Spindelsteigungsfehlerkompensation wird nicht aktiviert.

Abhilfe

Klasse

7

Korrekturwerttabelle der Spindelsteigungsfehlerkompensation korrigieren.

Abstand der Stützpunkte (s. P-COMP-00018) in der Korrekturwerttabelle verringern oder weitere Zwischenpunkte einfügen, um die Korrekturwertänderung pro Intervall zu verkleinern

Parameter

%1:

Logische Achsnummer [-]

Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse

%2:

Aktueller Wert [-]

Feldindex des betroffenen Korrekturwerts in der Korrekturwerttabelle

%3:

Aktueller Wert [Inkremente]

Aktueller Korrekturwert in Inkrementen (s. P-COMP-00023/P-COMP-00024)

%4:

Aktueller Wert [Inkremente]

Nächster Korrekturwert in Inkrementen (s. P-COMP-00023/P-COMP-00024)

%5:

Fehlerhafter Wert [Inkremente]

Differenz der beiden Korrekturwerte in Inkrementen

Fehlertyp

-