ID 110412
Koeffizient (Steigung) der Temperaturkompensation außerhalb erlaubtem Wertebereich. | ||||
Beschreibung | Die Korrekturwerte der Temperaturkompensation werden durch eine lineare Gerade angenähert. Die Steigung der Geraden wird im Parameter P-AXIS-00274 in Abhängigkeit der Temperatur angegeben. Der in der Achsparameterliste angegebene Wert liegt jedoch außerhalb des erlaubten Wertebereichs. Siehe FCT-C5// Kapitel: Temperaturkompensation | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, automatische Korrektur des Parameters P-AXIS-00274 auf größten oder kleinsten erlaubten Wert. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Wert des Parameters P-AXIS-00274 in Achsparameterliste korrigieren. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer der betroffenen Achse (s. P-AXIS-00016) | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
fehlerhafter Wert für P-AXIS-00274 | ||||
%3: | Grenzwert [-] | |||
größter, erlaubter Wert für Steigung P-AXIS-00274 | ||||
%4: | Grenzwert [-] | |||
kleinster, erlaubter Wert für Steigung P-AXIS-00274 | ||||
%5: | Korrigierter Wert [-] | |||
korrigierter Wert für Parameter P-AXIS-00274 | ||||
Fehlertyp | - | |||
| ||||